Power Solutions > Technologie > Produkttechnologie > AGM-Technologien für Starterbatterien

AGM-Technologien für Starterbatterien

Die Lösung für höchste Ansprüche – AGM-Batterietechnologie

Die innovative AGM-Technologie von Johnson Controls zeichnet sich durch längere Lebensdauer und ein Maximum an Leistung aus. Als Erstausrüstung in Luxusfahrzeugen von Rolls Royce, Porsche, Mercedes, BMW und Audi erfüllt diese Batterie auch höchste Leistungsanforderungen.
 

Höchste Leistung für extremen Energiebedarf

Die neue AGM-Batterietechnologie von Johnson Controls garantiert zuverlässige Startkraft und deckt gleichzeitig den hohen Energiebedarf moderner Fahrzeuge. Die innovative Konstruktion macht diese kompakte, leichte und effiziente Batterie zu einem echten Kraftpaket. Ihre gegenüber herkömmlichen Batterien dreifach höhere Zyklenfestigkeit und ihr enormer Energiedurchsatz sorgen auch unter extremen Bedingungen für eine konstante Bordnetzversorgung und machen die AGM-Batterie zur ersten Wahl überall dort, wo hoher Energiebedarf und lange Lebensdauer gefragt sind.

Die AGM-Technologie von Johnson Controls

Die wegweisende AGM-Batterie von Johnson Controls basiert auf einem speziellen Mikroglasvlies, der „Absorbent Glass Mat“ (AGM). Das Mikroglasvlies und der darin fixierte Elektrolyt ermöglichen eine bessere Ausnutzung des Zellenvolumens für eine bis zu dreifach erhöhte Kaltstartkraft und extreme Rüttelfestigkeit. Die Batterie ist vollkommen abgedichtet, auslaufsicher und absolut wartungsfrei. Sie lässt sich daher in jeder Lage einbauen und sorgt in Verbindung mit der höheren Leistung für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Erstausrüsterqualität für führende Fahrzeughersteller

Die AGM-Batterie von Johnson Controls wurde gemeinsam mit weltweit führenden Fahrzeugherstellern konstruiert und getestet und erfüllt alle Anforderungen ausstattungsintensiver Fahrzeuge. Als Erstausrüstung für Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Mercedes Benz SL, BMW 7 und Audi A8 wird die AGM-Batterie von Johnson Controls auch mit einem extremen Energieverbrauch von bis zu 5000 Watt fertig. Auch in speziellen Einsatzgebieten mit ähnlich hohen Anforderungen, wie beispielsweise in Taxis, Krankenwagen, Zustellfahrzeugen und Off-Roadern, werden die Vorteile dieser neuen Technologie schnell deutlich.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Neue AGM-Technologie: Höhere Leistungsdichte des Aktivmaterials durch Fixierung des Elektrolyts. Deutlich höhere Lebensdauer durch nahezu vollständige Aufnahme der Säure im Vlies.
  • Extreme Zyklenfestigkeit: Höherer Energiedurchsatz. Dreifach höhere Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Batterien.
  • Mehr Kaltstartkraft: Überlegene Startkraft auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Längere Lebensdauer: Keine vergleichbare „Alterung“ wie bei herkömmlichen Batterien.
  • Absolut auslauf- und kippsicher: Lageunabhängiger Einbau mit hoher Sicherheitsreserve.
  • Absolut wartungsfrei: Kein Wasserverbrauch. Bis zu 18 Monate lagerfähig.
AGM-Batterien sind in Plattentechnologie (VARTA) oder in Spiralcelltechnologie (OPTIMA) erhältlich. Bei der Auswahl der richtigen Batterie für Ihr Fahrzeug und bei allen weiteren Fragen hilft Ihnen Ihr zuständiger Händler gerne weiter.