Power Solutions > Technologie > Produkttechnologie > Spiral Cell

Spiral Cell

Die OPTIMA® nimmt im heutigen Markt eine Sonderstellung ein. Das einzigartige Spiralcell-Design der OPTIMA-Batterie resultiert in einer starken und sauberen Energiequelle, die herkömmlichen Bleisäurebatterien deutlich überlegen ist. Ganz gleich, ob Sie die OPTIMA als Starterbatterie oder für Zyklenanwendungen einsetzen, Sie profitieren in jedem Fall von einer längeren Batterielebensdauer. Schließlich ist der Energiebedarf moderner Pkws, Vans und SUVs größer denn je.
 
Der Ausstattungsumfang heutiger Fahrzeuge hat in einem Maße zugenommen, das früher undenkbar schien. Beleuchtung, LCD-Anzeigen, Infotainment-Systeme, HiFi-Anlagen, Notebooks, Mobiltelefone und sonstige elektrische Verbraucher im Auto verlangen nach immer stärkeren Stromquellen. Eine OPTIMA-Batterie ist diesen energiehungrigen Fahrzeugen bestens gewachsen. Bei der Entwicklung der OPTIMA wurde besonderer Wert auf Sicherheit gelegt; so schützt das auslaufsichere Gehäuse nicht nur die Umwelt, sondern auch die Fahrzeuginsassen. Hohe Leistung, doppelte Lebensdauer, Auslaufsicherheit, Rüttelfestigkeit und lageunabhängiger Einbau, stationär, im Gelände oder für Freizeitzwecke: die OPTIMA ist immer und überall Ihr sicherer Energielieferant.

Klicken Sie hier, um mehr über die Spiralcell-Technologie der OPTIMA-Batterien zu erfahren.