Power Solutions > Technologie > Produkttechnologie > AGM für Antrieb und Beleuchtung

AGM für Antrieb und Beleuchtung

Die AGM-Technologie für Antrieb und Beleuchtung

Die AGM-Technologie für mobile Stromversorgung ist immer dann die richtige Wahl, wenn ein Anschluss an das Stromnetz nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Diese neuartige Entwicklung bietet entscheidende Vorteile gegenüber anderen Batterien und eignet sich für den Einsatz in Booten, Wohnmobilen und Rollstühlen.

Die Vorteile auf einen Blick

Deutlich längere Lebensdauer: Hält doppelt so lang wie herkömmliche Semitraktionsbatterien und siebenmal länger als eine Starterbatterie.

Unübertroffener Energiedurchsatz: Die Batterie kann bis auf 80% entladen werden, so dass beispielsweise auf Booten mehr Energie für Verbraucher zur Verfügung steht.

Doppelt so schnelles Aufladen wie bei Gelbatterien ohne spezielle Ladegeräte: Der schnellere Ladevorgang aufgrund des sehr niedrigen Innenwiderstands sorgt in Verbindung mit der Verwendbarkeit üblicher Ladevorrichtungen für größere Mobilität, minimale Betriebsunterbrechungen und niedrige Betriebskosten.

Absolut wartungsfrei: Kein Zeit- und Kostenaufwand für die Batteriewartung.

Extrem rüttelfest und 100% auslauf- und kippsicher: Die richtige Wahl für den industriellen Einsatz bei starken Erschütterungen oder auf Booten bei starkem Wellengang.

Komfortabel und sicher: Spezielles System für die sichere und kontrollierte Gasung, keine Gefahrguteinstufung für den Land , See und Lufttransport.

7-mal höhere Zyklenfestigkeit als jede Starterbatterie: Bis zu 700 Ladezyklen im Vergleich mit nur 100 Zyklen bei herkömmlichen Starterbatterien.
 

Die AGM-Technologie ist auf lange Sicht die wirtschaftlichere Lösung

Eine Starterbatterie sollte niemals für eine Semitraktionsanwendung genutzt werden – die Batterie würde frühzeitig ausfallen und auf lange Sicht höhere Kosten verursachen. Eine AGM-Batterie ist in diesem Fall die bessere Wahl. Sie ist speziell für diesen Einsatzzweck ausgelegt und gibt ihre Energie auch dann noch zuverlässig und sicher ab, wenn andere Batterien längst erschöpft sind.

AGM-Batterien sind in Plattentechnologie (VARTA) oder in Spiralcelltechnologie (OPTIMA) erhältlich. Bei der Auswahl der richtigen Batterie und bei allen weiteren Fragen hilft Ihnen Ihr zuständiger Händler gerne weiter.