Die Technologiezentren von Johnson Controls spielen eine wichtige Rolle in unserem Bemühen um technische Spitzenleistungen, Umweltschutz und Innovation.
Verpflichtung zu Spitzenleistungen
Die Chemiker in unserem ICP-Labor (ICP = Induktiv Gekoppeltes Plasma) sorgen für die gleichbleibend hohe Qualität unserer Bleisäurebatterien. Wieder aufbereitete Materialien sowie neue Komponenten werden laufend geprüft, um die richtige Zusammensetzung zu gewährleisten und jegliche Verunreinigung auszuschließen.
Verpflichtung zum Umweltschutz
Die Automobilindustrie steht vor beispiellosen Herausforderungen: Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen müssen gesenkt werden, obwohl immer mehr elektrische Energie für Sicherheit und Komfort der Fahrzeuge benötigt wird. Dies hat unter anderem zur Entwicklung von Hybridfahrzeugen und neuer Batterietechnologien geführt.
Verpflichtung zur Innovation
Künftige Hybridfahrzeuge werden auf dem neuartigen PowerWatch™ System von Johnson Controls beruhen. Das PowerWatch™ System überwacht die Batterie, meldet den Batteriezustand und optimiert Batterieleistung, Ladevorgang und Lebensdauer in Interaktion mit dem Fahrzeug. Parallel dazu entwickelt Johnson Controls innovative, modulare Batteriesysteme.