Johnson Controls bietet eine vollständige Palette modernster, leistungsstarker Batterieprodukte für den Einsatz in den Fahrzeugen von heute und morgen:
  • AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat)
  • Modulare Batteriesysteme
  • PowerWatch™ System
 

AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat)

Johnson Controls hat die AGM-Technologien (Absorbent Glass Mat, ein Vlies aus Mikroglasfasern zur Festlegung der Schwefelsäure in Bleiakkumulatoren) in Spiral- und Plattenbauweise entwickelt. Die Batterien mit spiralförmigen Elektroden werden in Nordamerika hergestellt, während die Batterien mit Plattenelektroden in Europa entwickelt und produziert werden. Beide Technologien werden aktiv weiterentwickelt und sind für neue OEM-Fahrzeuganwendungen weltweit einsetzbar. Neben ihrer hervorragenden elektrischen Leistung zeichnen sich AGM-Batterien durch eine besonders hohe Lebensdauer und Rüttelfestigkeit aus.

Die AGM-Technologie steht für Starterbatterien und für Semitraktionsbatterien zur Verfügung.

Modulare Batteriesysteme

Das modulare Batteriesystem ist für die speziellen Gegebenheiten des Fahrzeuginnenraums (Sicherheit, Komfort und vorhandener Platz) ausgelegt. Das voll integrierte System besteht aus Batterie, Batteriewanne, Batteriehalter und sämtlichen Vorrichtungen zur Befestigung im Fahrzeug. Mit diesem „All in One”-Batteriesystem könnten Automobilhersteller in Zukunft Montagekosten sparen und den vorhandenen Platz im Fahrzeug besser nutzen. Die Beschaffung wird einfacher, weil alle Batteriekomponenten von einem einzigen Zulieferer bezogen werden. Zukünftige Versionen des Systems könnten weitere Komponenten wie Flüssigkeitsbehälter oder Leistungsverteiler enthalten, um den Einbau weiter zu vereinfachen.

PowerWatch™ System

Hybridelektrische Fahrzeuge (HEV) nutzen als Antriebsquelle eine Kombination aus einem Verbrennungsmotor und einem oder mehreren Elektromotoren mit Batterien als Energiespeichern und können damit eine erhebliche Kraftstoffersparnis erzielen. Hybridfahrzeuge benötigen ein PowerWatch™ System, um den Zustand der Batterie zu überwachen und zu gewährleisten, dass stets ausreichend Ladung für die zahlreichen Betriebsfunktionen des Fahrzeugs zur Verfügung steht. So schaltet das System beispielsweise den Motor ab, wenn das Fahrzeug hält und für eine bestimmte Zeit im Leerlauf läuft. Stellt das PowerWatch™ System allerdings vorher fest, dass die vorhandene Ladung für einen erneuten Startvorgang nicht ausreicht, läuft der Motor weiter. Das PowerWatch™ System teilt dem Fahrer zudem frühzeitig mit, wann ein Batteriewechsel ansteht.