Produkte & Dienstleistungen > Power Solutions > Technologie > Batterieerprobung

Batterieerprobung

Erprobung von Batterien unter Einsatzbedingungen

Johnson Controls entwickelt langlebige, hochwertige Autobatterien für alle Bereiche des täglichen Lebens.

Unsere Produkte werden unter realen Einsatzbedingungen erprobt. Hierzu führen wir umfangreiche Testreihen durch, beispielsweise mit Taxis, Nutz oder Einsatzfahrzeugen und unter sehr unterschiedlichen Bedingungen – bei hohen Temperaturen in Las Vegas, in gemäßigten Regionen, wie Barcelona und Hannover, und in extremer Kälte am Polarkreis.

Um Ihnen einen Eindruck von diesen Tests zu vermitteln, haben wir für Sie eine Beschreibung unseres Flottenversuchs in Las Vegas zusammengefasst.
 

Taxi-Testreihe in Las Vegas – reale Leistung unter realen Bedingungen

Um zu gewährleisten, dass unsere Batterien dem Verkehrsalltag gewachsen sind, unterziehen wir unsere Longlife-Autobatterien umfangreichen Tests – zum Beispiel in Taxis, die in der Wüstenhitze von Las Vegas unterwegs sind.

Warum Las Vegas?

  • Der Start- und Stoppbetrieb von Taxis beansprucht Batterien besonders stark, ist aber typisch für den Autoalltag.
  • Hitze ist der ärgste Feind der Batterie.
  • Unsere Batterien sind rund um die Uhr, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche im Einsatz.

Vergleichen Sie selbst: Sie pendeln zur Arbeit, fahren die Kinder, erledigen Besorgungen, und das bei jedem Wetter, auf jedem Straßenbelag, mit vielen Starts und Stopps.

Seit 1989 sind mehr als 2.000 unserer Batterien in Taxis rund um die Uhr im Testeinsatz. Nach ca. 180 Mio. Kilometern konnten wir feststellen, dass unsere Longlife-Batterien den Produkten des Wettbewerbs weit überlegen sind.