Produkte & Dienstleistungen > Power Solutions > Marken > OPTIMA
OPTIMA
OPTIMA – Einen Motor zu starten, ist keine Kunst. Wie viele Batterien sind nötig, um eine Revolution zu starten?
Leistung. Das ist es, was Sie von einer Batterie verlangen. Ganz gleich, ob Sie ein gewerbliches Fahrzeug nutzen oder privat unterwegs sind. OPTIMA Batterien bringen diese Leistung.Dank der einzigartigen Spiralcell-Technologie besitzen OPTIMA Batterien eine mehr als 15-fache Rüttelfestigkeit, was die Lebensdauer erheblich verlängert. OPTIMA-Batterien sind außerdem völlig wartungsfrei.
Wenn Sie geballte Leistung brauchen, verlangen Sie OPTIMA, die Batterie mit dem Performance-Plus.
OPTIMA ist eine globale Marke von Johnson Controls und weltweit erhältlich.
OPTIMA steht für:
- Einheitlich hohe Qualität
- Mehr nutzbare Leistung
- Unübertroffene Rüttelfestigkeit
- Auslaufsicher und wartungsfrei
- Besonders lange Lebensdauer