Home > Produkte & Dienstleistungen > Power Solutions > ecosteps Recycling

ecosteps Recycling

ecosteps ist Recycling mit nachhaltigem Effekt.

Der gewissenhafte und nachhaltige Umgang mit der Umwelt ist Grundsatz und fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Johnson Controls – er prägt unser weltweites Denken und Handeln. ecosteps ist die Initiative im Bereich Autobatterien, von der alle profitieren: die Menschen und die Umwelt.
Die Idee ist einfach genial und genial einfach: Jede von Ihnen zurückgegebene Alt-Batterie wird in einem geschlossenen Kreislauf zurückgeführt – und nahezu vollständig recycelt. So können wir beispielsweise das wertvolle Blei fast zu 100% wieder verwenden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern macht sich auch für Sie als Batterie-Käufer oder als Batterie-Händler bezahlt. Denn durch die Rückgabe sparen Sie den Umweltbeitrag.

Hier erfahren Sie mehr dazu