Home > Ayudamos a nuestros clientes > Hogar dulce hogar

Hogar dulce hogar

HVAC

Johnson Controls mantiene el ambiente cálido... y fresco

Es una de esas noches gélidas en las que el viento azota las ventanas y su familia no quiere ni salir a dar un paseo nocturno. Se aproxima una tormenta invernal que acabará desplomándose sobre su ciudad, pero… a usted no le importa.
Y no le importa porque está luchando contra los elementos y calentado su hogar con aire acondicionado. ¿Le suena raro? Siga leyendo.
Johnson Controls fabrica unidades de aire acondicionado, ventilación y calefacción (HVAC) para hogares. Estas unidades se llaman bombas de calor mini-split y han sido diseñadas para suministrar aire acondicionado y calefacción en una sola unidad, lo que resulta muy ventajoso.

A todas luces, deslumbrante
Los sistemas split están diseñados para que funcionen todo el año. Por un sistema de evaporación y condensación, la bomba de calor enfría o calienta el aire. Tanto en verano como en invierno, el sistema proporciona un ambiente interior agradable. Y, hablando de ambientes, los sistemas de bombas de calor mini-splits de Johnson Controls utilizan el refrigerante R410A, que no daña la capa de ozono.
La bomba de calor consta de una parte exterior, a través de la cual pasa el aire, y un climatizador interior con una red de conductos conectados por dos tuberías de cobre por las que circula el refrigerante. Además de otros aspectos de su diseño, la eficacia se debe, en parte, al microprocesador, que controla el ciclo de desescarche según la demanda, es decir, el ciclo de desescarche se inicia sólo cuando es necesario.

Decidirse por un Split
Johnson Controls ofrece una amplia gama de bombas de calor mini-split para diferentes aplicaciones:
  • Sistemas multi-split para toda la casa
  • Unidades para habitaciones individuales, idóneas para dormitorios o cuartos de estar
  • Unidades que utilizan la tecnología Inverter La tecnología Inverter regula el ciclo del compresor según el grado de calefacción o refrigeración requerido, con lo que se alcanza la temperatura deseada con mayor rapidez. Por ejemplo, si la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real interior es muy significativa, funcionará al máximo rendimiento, de modo que produzca más calor rápidamente. Si, por el contrario, la diferencia no es muy significativa, funcionará a un bajo rendimiento consumiendo poca energía. Gracias al compresor de velocidad variable, cuyo funcionamiento varía según las necesidades, esta tecnología evita las paradas del compresor tradicional, que consume mucha más energía.

Johnson Controls también fabrica bombas de calor mini-split para entornos laborales; dispone de una amplia gama de unidades de tipo consola, de techo y de tipo cassette, con las modalidades de sólo refrigeración, bomba de calor y deshumidificador.