Productos y Soluciones > Automotive Experience > Electrónica > Sistema electrónico de la carrocería

Sistema electrónico de la carrocería

Sistema electrónico de la carrocería

Sistema electrónico de la carrocería: Innovación ahorradora de espacio

Cada vez menores, más ligeros y más inteligentes: Los módulos de control de la carrocería de Johnson Controls establecen la referencia.

Los módulos de control de la carrocería realizan una amplia variedad de tareas, como el control de la iluminación interior, los mecanismos de cierre de las puertas o las escobillas del parabrisas. Nuestras actividades de investigación y desarrollo se centran tanto en ingeniosas nuevas funciones como en incorporar una mayor funcionalidad en unos módulos cada vez más compactos. Esto permite que nuestros ingenieros de desarrollo alcancen simultáneamente varios objetivos: ventajas de coste y peso, menor complejidad y, por tanto, mayor fiabilidad. El mejor ejemplo de nuestra innovadora tecnología es nuestro nuevo controlador de carrocería alimentado, que incorpora dos productos en uno: una unidad de control de la carrocería y una caja de conexiones.

Análogamente, nuestro abrepuertas remoto combina numerosas funciones en un compacto factor de forma. Este sistema de cierre controlado por radio permite el cierre y apertura de puertas sin llave, activa el inmovilizador del vehículo y también activa otros mecanismos. Aprovechas la comunicación bidireccional también permite recibir información del vehículo, como nivel de combustible, estado de la batería, información de alarma o presión de los neumáticos.

La información de la presión de los neumáticos del vehículo es una importante función de ayuda al conductor. Nuestro sistema de monitorización de la presión de los neumáticos controlada por radio muestra la presión real de los cuatro neumáticos y avisa automáticamente de cualquier pérdida de presión, de forma que el conductor conoce puntualmente los problemas de los neumáticos y puede reaccionar adecuadamente. Nuestro inmovilizador ofrece otro tipo de sensación de seguridad, ya que proporciona una protección anti-robo activa y muy eficaz.

El segmento de la electrónica de la carrocería ofrece:

  • Módulos de control de la carrocería
  • Sistemas de control de acceso
  • Sistemas inmovilizadores / anti-robo
  • Sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos
  • Unidades de control del interior (como unidades de control de asientos y techo)