Productos y Soluciones > Automotive Experience > Electrónica > Información para el conductor

Información para el conductor

Información para el conductor

Información para el conductor: Nuevas perspectivas de ergonomía, individualidad y flexibilidad

La visión de Johnson Controls y muchos años de experiencia en el campo de la información para el conductor han llevado a un conocimiento a fondo de los requisitos en esta área.

Nosotros somos la referencia cuando se trata de reunir la necesidad de presentar información de forma configurable y flexible, ofreciendo legibilidad optimizada, diseño ergonómico adaptado al interior y conjuntos eficientes y ahorradores de espacio. Nuestras soluciones flexibles para presentar información al conductor satisfacen estas necesidades y más, proporcionando la combinación mecatrónica ideal de electrónica, mecánica y factores humanos. Gracias a la investigación y el ensayo exhaustivos, nuestras soluciones de HMI (interacción persona-máquina) se adapta óptimamente a las necesidades del conductor. Nuestros intuitivos productos proporcionan información clara y concisa que facilita las tareas de la conducción diaria.

Los conductores se benefician del diseño armonioso, la ergonomía dedicada al usuario, la legibilidad y la posibilidad de personalizar la forma de presentar la información, ayudándole a mantenerse bien informado. Algunos ejemplos son nuestros grupos de instrumentos analógicos y digitales, que mantienen al conductor informado al tiempo que mejoran el aspecto interior. Lo mismo sucede con nuestros relojes de alta calidad, que siempre muestran la hora correcta gracias a una interfaz CAN o LIN o a un control por radio. Además, nuestras pantallas LCD (pantalla de cristal líquido) y VFD (pantalla fluorescente al vacío), monocromas y de alta resolución, aprovechan la última tecnología para ejecutar una amplia gama de tareas informativas.

Instrumento compacto, máximas ventajas: Nuestras pantallas de aviso de distancia de aparcamiento aseguran que los conductores realizan maniobras de aparcamiento complejas sin provocar ningún daño. Para tener instrucciones fiables hacia cualquier destino, nuestro orientador PathPoint, con calibración automática, representa una herramienta de navegación robusta y económica.

Nuestras soluciones de información al conductor incluyen:

  • Grupos de instrumentos
  • Pantallas
  • Sistemas de orientación
  • Relojes
  • Pantallas de aviso de distancia de aparcamiento