Productos y Soluciones > Automotive Experience > Electrónica > Gestión de la energía
Gestión de la energía
Gestión de la energía: habilitación de componentes para usar la energía de forma más inteligente
Johnson Controls ha triunfado conciliando el deseo de mayores comodidad y prestaciones con un menor consumo.
La respuesta radica en el desarrollo de los sistemas de gestión de la batería y en los módulos electrónicos de distribución inteligente de la corriente, que aprovechan la sobresaliente experiencia de Johnson Controls en electrónica y baterías. Aprovechamos las sinergias asociadas para equipar los vehículos con soluciones fiables y eficientes para la gestión inteligente de la energía eléctrica. Además, podemos ofrecer soluciones avanzadas de gestión de la energía para el mercado de los vehículos híbridos.Nuestros sistemas de gestión de baterías y de la energía se basan en una arquitectura de software abierto, lo que significa que nuestras soluciones son escalables y pueden adaptarse a un sinnúmero de requisitos cambiantes. En concreto, un sistema central integrado contempla la gestión inteligente, almacenamiento, control y distribución de la corriente de iluminación, motor, aire acondicionado, electrónica de entretenimiento, etc. Incorporando este nivel de funcionalidad en un solo sistema nos permite considerables ahorros tanto de peso como de coste.
Los complejos procesos implicados pueden simplificarse tal como sigue: cada sistema del vehículo es alimentado con la cantidad justa de energía que necesita, almacenando la energía eficientemente como y cuando sea adecuado. Esto permite optimizar el uso de la corriente, conservando recursos valiosos y protegiendo el entorno.
Se dispone de las soluciones de gestión de la energía siguientes:
- Sistemas de gestión de la batería
- Módulos electrónicos de distribución inteligente de la corriente