HomeLink

HomeLink®: Bienvenidas cómodas, seguras y automáticas

Simplemente pulse un botón y las puertas de entrada se abrirán cuando el coche se acerque, las luces del jardín y la casa se encenderán y la puerta del garaje se abrirá automáticamente.

Desde 1995, los conductores han confiado en HomeLink, el líder de enlace coche-hogar, para abrir puertas de garaje y verjas, encender la iluminación de su casa o abrir las puertas de la misma. Muchos millones de consumidores usan ya HomeLink en sus vehículos y aprovechan un sistema avanzado y fiable que satisface la creciente demanda de los conductores de mayor comodidad. En toda América del Norte y Europa, los clientes que disponen de HomeLink en sus vehículos actuales han empezado a depender de las prestaciones y la compatibilidad que ofrece, convirtiéndolo en una "obligación" a la hora de la compra de sus vehículos futuros.

HomeLink es un dispositivo de radio-frecuencia (RF) que se comunica con otros dispositivos de RF como abridores de puertas de garaje, cancelas de verjas o sistemas de iluminación doméstica. HomeLink se integra directamente en el parasol o la consola de techo del vehículo. Mediante unos pocos y sencillos pasos de programación, HomeLink aprende las frecuencias y los códigos de seguridad de estos dispositivos y permite la comunicación con una amplia variedad de productos de RF. La memoria no volátil de HomeLink garantiza que esta información no se pierda ni siquiera si la batería de su coche deja de funcionar o es sustituida.
 

Página web de HomeLink

¿Desea saber algo más sobre HomeLink? Visite nuestra página web en español.