Productos y Soluciones > Automotive Experience > Electrónica > Entretenimiento y conectividad
Entretenimiento y conectividad
Entretenimiento y conectividad: Resistencia al envejecimiento integrada
Comunicación moderna, funcionalidad intuitiva, música digital y entretenimiento multimedia, Johnson Controls satisface las crecientes expectativas del conductor.
Johnson Controls ofrece soluciones electrónicas líderes del mercado que además de facilitar una integración inteligente también tienen en cuenta la necesidad de alojar la siempre cambiante electrónica de consumo sin sacrificar la seguridad. Para conseguirlo, aplicamos nuestra exhaustiva experiencia en HMI (interacción persona-máquina), utilizando los resultados de nuestra investigación para asegurar que nuestros sistemas muestran al usuario la información correcta, en el momento adecuado, a través de las conexiones correctas y utilizando el medio apropiado.Para Johnson Controls, “plug-and-play” (conectar y usar) no es sólo un lema propagandístico, es una ventaja real para el cliente de cara a las necesidades actuales y futuras. Por esto nuestra "pasarela para dispositivos móviles" ofrece distintas opciones de conexión para una máxima integración mediante:
- Bluetooth
- USB
- interfaz en serie
La pasarela para dispositivos móviles es una arquitectura eléctrica que permite que los dispositivos móviles de consumo, como sistemas de navegación portátil, teléfonos móviles o reproductores de música se utilicen en el vehículo como si fueran un sistema integrado. Productos de Johnson Controls como el sistema de manos libres BlueConnect® se conectan a dispositivos Bluetooth para un manejo con manos libres aplicando reconocimiento de voz, de modo que los conductores mantienen sus manos en el volante y la vista en la carretera.
Nuestros sistemas de entretenimiento abren emocionantes nuevas oportunidades para los ocupantes de los asientos traseros. Integrados en un diseño de techo o de respaldo, nuestros sistemas de entretenimiento utilizan pantallas VGA a todo color para ofrecer un soberbio programa de ocio en el coche, mediante DVD, CD o MP3, a los pasajeros de los asientos traseros.
Nuestros productos de entretenimiento y conectividad incluyen:
- Pasarela para dispositivos móviles
- Sistema de manos libres BlueConnect
- Soluciones de entretenimiento para asiento trasero