Productos y Soluciones > Automotive Experience > Asientos > Sistemas de climatización

Sistemas de climatización

Sistemas de climatización

Sistemas de climatización activos y pasivos: para un ambiente confortable

Los sistemas de asientos confortables de Johnson Controls presentan destacadas soluciones de climatización.

El asiento EcoClimate, nuestro sistema de climatización pasivo, ofrece una combinación exclusiva de confort superior y control de la humedad. Está basado en una combinación innovadora de materiales interiores del asiento. En comparación con los asientos convencionales, EcoClimate proporciona hasta un 80% más de absorción del calor y aumenta en un 300% la absorción de la humedad.

VentSys es nuestra solución de climatización activa. El flujo de aire mejorado permite el mejor confort térmico de su clase. La combinación exclusiva de uno o dos ventiladores, canales de aire y materiales especiales optimiza la sensación de bienestar de los ocupantes. Dado que VentSys reduce los niveles de ruido, peso y coste, compite fácilmente con los sistemas de ventilación de lujo de gama alta.