Productos y Soluciones > Automotive Experience > Tecnología > Laboratorio de ensayo de RF
Laboratorio de ensayo de RF
Una inversión rentable para nuestros clientes: el laboratorio de ensayo de RF de Johnson Controls
A medida que aumenta el número de dispositivos de RF de los automóviles, tenemos la tarea de reducir su potencial de creación de ruidos e interferencias electrónicos.
Las iniciativas de Johnson Controls para avanzar y mejorar el ensayo de señales de radiofrecuencia en los interiores de los vehículos ha dado como resultado la primera, y única permanente, instalación de ensayo de RF para vehículos certificada por la FCC.Esta instalación de ensayo nos permite maximizar la fiabilidad y precisión de nuestros productos de RF actuales, como el sistema de control sin cables HomeLink® o nuestros sistemas de manos libres telemático habilitado para Bluetooth Blue Connect™. La instalación también sigue teniendo un papel clave en el desarrollo de nuevos productos y dispositivos electrónicos.
El laboratorio de ensayo de RF dispone de:
- Ensayos certificados a 3 y 10 m en una instalación totalmente encapsulada que ofrece una accesibilidad permanente
- Certificación de la FCC para el ensayo en vehículos, además del ensayo de módulos
- La única instalación encapsulada de 10 m con una capacidad de ensayo de rango ampliado hasta 100 m