Productos y Soluciones > Building Efficiency > Servicios y soluciones > Recambios
Recambios
Centro Europeo de Recambios de aire acondicionado de Johnson Controls
Mantenga la eficiencia de su equipamiento de aire acondicionado, con unos recambios originales
Johnson Controls puede suministrarle los recambios de Fabricantes de Equipos Originales que necesita, de las empresas más importantes de equipos para cada tipo de aplicación, al igual que una extensa gama de recambios genéricos, herramientas de servicio y accesorios.El Centro Europeo de Recambios de Aire Acondicionado de Johnson Controls actúa como oficina centralizada. Allí encontrará todos los recambios de aire acondicionado que necesite. Ofrece una amplia gama de recambios propios y de otras marcas, y una gama recién introducida de herramientas de servicio para los trabajos del día a día de aire acondicionado. Se garantiza que todos los recambios que se encuentran en el Centro de Recambios sean originales. Si nos los compra, podrá estar tranquilo, sin preocuparse por la poca fiabilidad de los recambios falsos.
La gama de recambios originales disponibles incluye:
| Recambios de renovación | Enfriadoras, compresores, productos unitarios para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
| Compresores y recambios | Compresores scroll, de tornillo, centrífugos y recíprocos nuevos o reciclados y recambios |
| Componentes eléctricos | Ventiladores, bombas, contactores, relés, fusibles e interruptores HP/LP |
| Componentes de línea | Válvulas de expansión y solenoides, visores de flujo, indicadores y válvulas de bola |
| Controles electrónicos | Pizarrones electrónicos, interruptores, temporizadores y dispositivos electrónicos de expansión |
| Bobinas y recipientes | Fabricación bajo pedido |
| Suministros genéricos de servicio | Herramientas de servicio y consumibles para mantenimiento y reparaciones, incluyendo bombas de vacío, vacuómetros, instrumentos de medición, mangueras de carga, herramientas manuales, etc. |
| Aceites | Aceites refrigerantes minerales y sintéticos |
Y esto no queda aquí. El Centro de Recambios también ofrece soporte técnico de los recambios a los clientes e ingenieros, ya sea para la identificación de los recambios o para ayudarlos a encontrar recambios no convencionales, raros o poco usuales. En pocas palabras, si tiene problemas con los recambios, el Centro Europeo de Recambios HVAC de Johnson Controls está para ayudarle. Se le facilita el acceso a bases de datos de recambios fáciles de comprender, para localizar documentación técnica, datos físicos de los recambios, y cualquier otra información que necesite para hacer más fácil su trabajo.
Para mayor información y detalles sobre el Centro Europeo de Recambios HVAC de Johnson Controls, visite http://www.allparts.eu, o llame al:
Johnson Controls
Centro Europeo de Recambios HVAC
Mayne House, Fenton Way
Basildon, Essex, SS15 6RZ
Inglaterra
Horario de apertura (horario en Reino Unido)
De lunes a jueves, de 8:00 h a 17 h
Viernes, de 8:00 h a 16:00 h
Servicio al Cliente
Teléfono: +44 (0) 1268 246400
Fax: +44 (0) 1268 246426
Web: http://www.allparts.eu
Email: hvacparts_cg-eur_AT_jci_com