Productos y Soluciones > Power Solutions > Aplicaciones > Aplicaciones náuticas
Aplicaciones náuticas
Baterías para embarcaciones – gran rendimiento para su sistema eléctrico de a bordo
Las baterías de Johnson Controls para la alimentación de corriente en aplicaciones móviles suministran energía a las embarcaciones de recreo, a los veleros y a los yates de una manera segura y fiable: como baterías de alimentación para suministrar corriente al sistema eléctrico de a bordo, como baterías de propulsión para un motor eléctrico fueraborda en pequeños veleros, o como motor de propulsión para embarcaciones eléctricas.También fabricamos baterías de arranque y de ciclo profundo para uso en aplicaciones náuticas y en vehículos recreativos. Estas baterías están diseñadas especialmente para combatir los rigores únicos de las aplicaciones náuticas y recreativas. Las baterías de ciclo profundo se usan para alimentar motores eléctricos para pesca al curricán, las luces de una caravana o el estéreo de una camioneta, y están diseñadas de forma distinta a la batería que usted utiliza para arrancar su vehículo.
Si utiliza su embarcación únicamente en temporada, nuestras baterías para aplicaciones móviles se mantienen listas para su uso incluso durante el invierno, gracias a su bajo nivel de autodescarga. Estas baterías pueden dejarse fuera de servicio por un período de hasta 6 meses si previamente se han cargado por completo.
Por motivos de seguridad, no debe usar las baterías que alimentan el sistema eléctrico de a bordo para arrancar un motor fueraborda o una máquina interna, en su lugar deberá emplear siempre una batería de arranque independiente.