Productos y Soluciones > Power Solutions > Aplicaciones > Energía solar
Energía solar
Baterías para sistemas de placas solares – energía natural
Ya se trate de su residencia de fin de semana, de una autocaravana, de una embarcación, o de la fuente de alimentación móvil para su radio o TV: con un sistema de placas solares y una batería de Johnson Controls, usted contará con una solución avanzada y económica para su necesidad de alimentación móvil. Incluso por la noche o en días nublados tendrá la certeza de contar con una fuente de energía fiable. Nuestras baterías almacenan la energía solar de forma efectiva durante largos períodos de tiempo, liberándola posteriormente de modo fiable.
Durante los últimos años ha aumentado el uso de la energía solar (beneficiosa para el medio ambiente). Los sistemas de captación de energía solar son fáciles de instalar, de ampliar y de desmontar. También son baratos, dado que no tienen ningún coste energético durante su funcionamiento. Además, los sistemas de captación de energía solar no sufren prácticamente ningún desgate mecánico. Un sistema de este tipo requiere una batería solar fiable que acepte la carga y la almacene.
Una batería solar de Johnson Controls se caracteriza por:
- alta aceptación de carga
- durabilidad en funcionamiento cíclico
- buena capacidad de recarga
- prácticamente sin mantenimiento