Power Solutions > Tecnología > Tecnología del producto > Tecnología AGM para baterías de arranque
Tecnología AGM para baterías de arranque
Diseñada para demandas de energía extremas – la tecnología de baterías AGM
La tecnología AGM avanzada de Johnson Controls pone a su disposición baterías con una vida útil más larga y un rendimiento excepcional en vehículos con demandas de energía muy sofisticadas. Instaladas de fábrica en los vehículos más prestigiosos - Rolls Royce, Porsche, Mercedes, BMW y Audi – estas baterías satisfarán las necesidades de los sistemas eléctricos de los vehículos más exigentes.
Diseñada para unas demandas de energía extremas
La nueva tecnología de baterías AGM de Johnson Controls ofrece un arranque fiable, al tiempo que da respuesta a las extremas necesidades de energía de los vehículos modernos. Gracias a su avanzada tecnología, esta batería más pequeña, más ligera y más eficiente, alberga una gran fuerza. Triplicando la durabilidad cíclica de una batería de tecnología convencional, y siendo capaz de ofrecer una energía sin precedentes incluso en las condiciones más exigentes, la batería AGM de Johnson Controls supera con creces al resto de baterías del mercado, contando además una vida útil significativamente mayor.La ciencia de Johnson Controls: AGM
La revolucionaria batería AGM de Johnson Controls debe su éxito a su Absorbent Glass Mat (AGM) (malla de fibra de vidrio absorbente). La malla absorbe el ácido de la batería, lo que hace posible un uso más eficiente del volumen de las celdas y triplicar la capacidad de arranque en frío de la batería, además de conferirle una extremada resistencia a las vibraciones. La batería está totalmente sellada, es completamente hermética y no necesita mantenimiento. Esto significa flexibilidad de montaje para el instalador y, gracias a su rendimiento y seguridad mejorados, total tranquilidad para el conductor.Diseñada para los principales fabricantes de automóviles del mundo
Diseñada y probada en combinación con los más prestigiosos fabricantes de automóviles del mundo, la batería AGM de Johnson Controls puede satisfacer las necesidades de la mayoría de vehículos cargados de equipamiento. Instalada de fábrica en el Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Mercedes Benz SL, BMW 7 y Audi A8, la batería AGM de Johnson Controls puede hacer frente a consumos extremos de hasta 5.000 vatios. Y en aplicaciones específicas con exigencias igualmente altas - taxis, ambulancias, vehículos de reparto y 4x4, por ejemplo – las ventajas de esta nueva tecnología se hacen evidentes rápidamente.Beneficios a la vista
- Nueva tecnología AGM: Mayor eficiencia del material activo gracias a una mejor absorción del ácido. Desprendimiento mínimo del material de las placas, lo que tiene como consecuencia una vida útil significativamente mayor.
- Extremada durabilidad cíclica: Mayor producción de energía. Triplica la durabilidad cíclica de las baterías con tecnología convencional.
- Mayores valores de arranque en frío: Mejor arranque, incluso con temperaturas bajas.
- Mayor vida útil: La batería no “envejece” de la misma forma que las baterías de tecnología convencional.
- A prueba de derrames y fugas: Total flexibilidad de instalación y seguridad.
- Libre de mantenimiento: Nulo consumo de agua. Posibilidad de almacenaje de hasta 18 meses.