Power Solutions > Tecnología > Tecnología del producto > Spiral Cell

Spiral Cell

La batería OPTIMA® no se parece a ninguna otra batería del mercado. El diseño único SpiralCell de OPTIMA ofrece la mejor tecnología en el suministro de una fuente de energía potente y limpia, la cual supera a cualquiera de las baterías de plomo-ácido existentes en el mercado actualmente. Con OPTIMA bajo su capó, podrá contar con una batería de larga vida útil bajo aplicaciones de arranque y ciclo profundo. La demanda de energía de los automóviles, camiones y SUVs de hoy en día es mayor que nunca.
 
En el transcurso del siglo hemos modernizado y personalizado nuestros vehículos de forma nunca imaginada por los primeros ingenieros. Siguen incorporándose más luces, pantallas de LCD, sistemas de entretenimiento, equipos estéreo, ordenadores portátiles y teléfonos móviles a los vehículos, y todos ellos demandan una fuente de energía mayor. OPTIMA puede suministrar toda la energía necesaria para mover estos vehículos “absorbe-energía”. Las baterías OPTIMA siempre tienen en cuenta la seguridad. Incorporan una carcasa a prueba de derrames que ayuda a garantizar la seguridad del medio ambiente, de su familia y de usted. Potentes, con mayor vida útil, a prueba de derrames, resistentes a las vibraciones, instalables en cualquier posición..., tanto si está trabajando, conduciendo campo a través o simplemente jugando, deje que las baterías OPTIMA le ayuden a mantener la demanda de energía que usted necesita.

Haga clic aquí para saber más acerca de la tecnología SpiralCell utilizada por las baterías OPTIMA.