Power Solutions > Tecnología > Tecnología del producto > Tecnología AGM para semi-tracción
Tecnología AGM para semi-tracción
La tecnología AGM para aplicaciones de semi-tracción
Cuando sencillamente no es posible o práctico conectarse a una toma de corriente, nuestra tecnología de semi-tracción AGM proporciona la fuente de energía móvil perfecta. Este avance reciente ofrece beneficios importantes sobre el resto de baterías, y puede utilizarse en aplicaciones náuticas, industriales, en caravanas y sillas de ruedas:Vida útil significativamente mayor: durará el doble si se trata de una batería de semi-tracción convencional, y ¡7 veces si se trata de una batería de arranque!
Producción de energía sin precedentes: dado que la batería puede descargarse hasta un 80%, hay mucha más energía disponible para alimentar a todos sus dispositivos “hambrientos”, como ocurre en una embarcación, por ejemplo.
Verdadera comodidad – la mitad de tiempo de carga que las baterías de gel, y no se necesita un equipo de carga especial. Una recarga más rápida debido a una resistencia interna muy baja implica menos tiempo fuera de servicio, la posibilidad de utilizar equipos de carga comerciales estándar, la reducción de los gastos asociados y una mayor independencia.
Totalmente libre de mantenimiento: no hay que gastar tiempo ni dinero realizando el mantenimiento de la batería.
100% a prueba de vibraciones, derrames y vuelco: excelente para entornos industriales proclives a las vibraciones, o para resistir mares encrespados en una embarcación.
Cómoda y segura: sistema especial de ventilación segura y controlada, clasificación como batería no peligrosa para tráfico terrestre, marítimo y aéreo.
La batería con tecnología AGM es mucho más económica a largo plazo.
Nunca instale una batería de arranque en una aplicación de semi-tracción – la batería fallará prematuramente y terminará costando mucho más a largo plazo. En su lugar, invierta en una batería AGM (la cual incorpora la nueva tecnología AGM), que está diseñada especialmente para ese trabajo concreto y seguirá proporcionando una alimentación fiable mucho tiempo después de que otras baterías haya fallado. Consulte nuestro cuadro de abajo para ver una comparación de tecnologías y su rendimiento relativo:El doble de duración, el doble de libertad: dura el doble si se trata de una batería de semi-tracción de tecnología convencional.
7 veces más eficiente que cualquier batería de arranque: se puede cargar y descargar 700 veces – comparado con las solo 100 veces de una batería de arranque convencional.
Las baterías AGM están disponibles con placas en espiral en EE.UU., y con tecnología de placas planas en Europa. Su distribuidor local estará encantado de ayudarle a seleccionar el tipo de batería adecuado para sus vehículos y de responder cualquier duda que pueda tener.