Los Centros de tecnología de baterías de Johnson Controls juegan un papel importante en el compromiso adquirido por nuestra empresa con la excelencia, el medio ambiente y la innovación.
Compromiso con la excelencia
Los químicos de nuestro laboratorio ICP (plasma acoplado por inducción) aseguran la alta calidad de todas las materias primas que componen nuestras baterías de plomo-ácido. Los materiales reciclados, así como los elementos vírgenes, son testados continuamente para evaluar su composición y garantizar que no haya contaminación presente.
Compromiso con el medio ambiente
La industria del automóvil se enfrenta a desafíos sin precedentes para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de los vehículos, al tiempo que debe producir una mayor potencia eléctrica para las prestaciones de seguridad y confort de los mismos. Esto ha llevado al desarrollo de vehículos híbridos y a la mejora de la tecnología de baterías.
Compromiso con la innovación
Los futuros vehículos híbridos dependerán del nuevo sistema PowerWatch™ de Johnson Controls. El sistema PowerWatch™ monitoriza la batería, informa del estado de la misma al vehículo, e interactúa con éste para optimizar su rendimiento, su carga y su vida útil. Johnson Controls también está desarrollando innovadores sistemas de baterías modulares.