Power Solutions > Tecnología > Investigación y desarrollo > Laboratorio ICP (plasma acoplado por inducción)

Laboratorio ICP (plasma acoplado por inducción)

El sofisticado laboratorio ICP controla la calidad de los materiales suministrados por los proveedores. Materiales como plomo, ácido sulfúrico, agua y los componentes de polietileno/polipropileno son introducidos en la antorcha de plasma, la cual opera a temperaturas equivalentes a las de la superficie del sol (aprox. 10.000ºC). En pocos minutos se puede determinar la composición del material, e incluso detectarse las impurezas más pequeñas (de una trillonésima parte).
 

Se emplean dos clases de equipos ICP:

  • El espectrómetro de emisión óptica mide la intensidad de las longitudes de onda o los colores únicos producidos por cada elemento en el plasma.
  • El espectrómetro de masas mide las masas atómicas únicas asociadas a cada elemento después de que hayan sido ionizados en el plasma. El ICP/MS también analiza las impurezas de superficie sólidas mediante ablación láser, una técnica que emplea el calor de un láser de alta potencia para vaporizar el material de prueba a analizar.
La evaluación continua de las propiedades de las materias primas garantiza que nuestras baterías sean de la más alta calidad.

El laboratorio ICP también desarrolla y prueba nuevos componentes, y ayuda a encontrar soluciones a retos de ingeniería.

El microscopio electrónico de barrido es capaz de aumentar muestras, tanto secas como húmedas, varios miles de veces, y es útil para el análisis de composición. Entre sus aplicaciones se incluye el análisis de la microestructura de los materiales, la determinación del grado de contaminación de la superficie, el análisis de residuos en el caso de baterías y separadores, análisis de corrosión, etc.