Power Solutions > Tecnología > Investigación y desarrollo > Tecnología innovadora

Tecnología innovadora

Johnson Controls ofrece una familia de baterías avanzadas para alcanzar un mayor rendimiento y valor en los vehículos de hoy y de mañana, incluido:
  • Baterías AGM (malla de fibra de vidrio absorbente)
  • Sistemas de baterías modulares
  • Sistema PowerWatch™
 

Baterías AGM (malla de fibra de vidrio absorbente)

Johnson Controls ha desarrollado tecnologías AGM (malla de fibra de vidrio absorbente) tanto en configuraciones de placas enrolladas como en configuraciones de placas planas. Las líneas de productos con placas en espiral se producen en Norteamérica, mientras que los productos con placas planas se desarrollan y fabrican en Europa. Ambas tecnologías se encuentran bajo un desarrollo activo y pueden comercializarse a nivel global para las aplicaciones de los nuevos vehículos OEM. El avanzado rendimiento eléctrico de los productos AGM se ve reforzado por su vida útil superior y por sus características de resistencia a las vibraciones.

La tecnología AGM está disponible para baterías de arranque y baterías de semi-tracción.

Sistemas de baterías modulares

El sistema de baterías modular está diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad, confort y tamaño de los entornos interiores de los vehículos. El sistema integrado incluye la batería, la bandeja y sujeción de la misma, y todas las fijaciones necesarias para montar estos componentes en el vehículo. Este sistema de batería “todo en uno” permitiría a los fabricantes de automóviles reducir los costes asociados al montaje y minimizar las necesidades de espacio para almacenamiento. También simplificaría la compra, ya que los componentes de la batería pueden ser adquiridos a un único proveedor. Futuras versiones del sistema pueden incluir depósitos de líquido, una caja de distribución de energía, y otros componentes bajo el capó para simplificar aún más el montaje.

Sistema PowerWatch™

Los vehículos eléctricos híbridos (HEVs) combinan el motor de combustión interna de un vehículo convencional con la batería y el motor eléctrico de un vehículo eléctrico, lo que da como resultado un ahorro de combustible que duplica al de los vehículos convencionales. Los vehículos híbridos necesitan un sistema PowerWatch™ para monitorizar el estado de la batería y asegurarse de que tiene suficiente carga para afrontar las muchas funciones que desempeña a la hora de ayudar a manejar el vehículo. Por ejemplo, el motor del automóvil se apaga cuando éste último se detiene durante un determinado tiempo. Sin embargo, si el sistema PowerWatch™ determina que no hay suficiente carga en la batería para volver a arrancar el vehículo, el motor seguirá en marcha. El sistema PowerWatch™ también informa con antelación al conductor del vehículo de la necesidad de reemplazar la batería.