OPTIMA – Arrancar un motor es fácil. ¿Cuántas baterías pueden iniciar una revolución?

Rendimiento. Es lo que usted espera de una batería, tanto si maneja equipamiento comercial como si conduce vehículos de recreo. Las baterías OPTIMA ofrecen rendimiento.

La tecnología única SpiralCell confiere a las baterías OPTIMA una resistencia a las vibraciones 15 veces mayor que la de una batería normal, lo que aumenta su vida útil. Las baterías OPTIMA no requieren mantenimiento. Si busca pura energía, confíe en la tecnología OPTIMA. Esta batería es diferente.

OPTIMA es una marca global de Johnson Controls, y está disponible en todo el mundo.

Características de OPTIMA:
• Nivel de rendimiento constante
• Mayor energía útil
• Resistencia inigualable a las vibraciones
• No se puede derramar electrolito y no necesita mantenimiento
• Vida útil superior

Haga clic aquí para saber más acerca de OPTIMA.