Un monde plus sûr, durable et confortable
Les activités de Johnson Controls se sont étendues de façon extraordinaire depuis que le professeur Warren Johnson a fondé la société pour industrialiser son invention : le thermostat électrique d'intérieur. Depuis sa création en 1885, Johnson Controls est devenue un leader global dans les domaines de l'expérience automobile, de la régulation de bâtiments et des solutions d'alimentation électrique.La société fournit des intérieurs automobiles innovateurs qui rendent la conduite plus confortable, plus sûre et plus agréable. Pour les bâtiments, elle offre des produits et services qui optimisent l'utilisation d'énergie et améliorent le confort et la sécurité. Johnson Controls fournit également des batteries pour automobiles et véhicules électriques hybrides, ainsi qu'une assistance technico-commerciale et une expertise en service.
| Implantation | Plus de 1,300 établissements dans le monde |
|
Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 (414) 524-1200 |
Stephen A. Roell, Président du conseil d'administration et président-directeur général R. Bruce McDonald, Vice-président directeur et directeur financier |
| Quelques renseignements sur la société | |
| Mission | Un monde plus sûr, durable et confortable |
| Employés | Environ 140 000 dans le monde ; 2 500 à Milwaukee. |
| Historique de la société | Établie en 1885 à Milwaukee, dans le Wisconsin, USA, par Warren Seymour Johnson, inventeur du premier thermostat électrique d'intérieur. |
| Nos activités | Expérience automobile : Leader mondial en systèmes intérieurs pour véhicules légers, comprenant les voitures de tourisme et les camionnettes. Les systèmes fournis comprennent des sièges, des systèmes de plafond, des portières, des tableaux de bord, des systèmes de rangement, des composants électroniques. Solutions d'alimentation électrique : Plus grand fabricant au monde de batteries automobiles au plomb et développeur de batteries à composition chimique sophistiquée. Environ 80 % des batteries sont vendues sur le marché secondaire automobile et 20 % sont vendues en tant qu'équipement d'origine. Régulation des bâtiments : Premier prestataire de services complets pour équipements mécaniques, ainsi que pour les systèmes qui contrôlent le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, la sécurité et la prévention des incendies dans les bâtiments non résidentiels. Les services comprennent une maintenance mécanique et électrique complète. Leader mondial de la gestion intégrée d'immeubles pour les sociétés du classement Fortune 500, gérant plus de 100 millions de mètres carrés dans le monde entier. |
| Actions | Cotées à la bourse de New York sous le symbole JCI |
| Instantané | L'exercice 2008 a été la 62ème année consécutive d'augmentation des ventes, la 18ème année consécutive d'augmentation des bénéfices et la 33ème année consécutive d'augmentation des dividendes. Des dividendes ont été versés chaque année depuis 1887. |