Produits & Solutions > Automotive Experience > Électronique > Électronique de la carrosserie
Électronique de la carrosserie
Électronique de la carrosserie : innovation à faible encombrement
Toujours plus petit, plus léger et plus intelligent : les modules de contrôle de la carrosserie de Johnson Controls définissent la référence.
Les modules de contrôle de la carrosserie exécutent une vaste gamme de tâches, notamment le contrôle de l'éclairage intérieur, des mécanismes de verrouillage des portières ou des essuie-glaces. Nos activités de recherche et développement s'intéressent non seulement à de nouvelles fonctions intelligentes, mais visent également à incorporer une fonctionnalité plus grande dans des modules de plus en plus compacts. Ceci permet à nos ingénieurs de développement d'atteindre simultanément plusieurs objectifs : avantages de coût et de poids, plus complexité réduite et, par conséquent, plus grande fiabilité. Le meilleur exemple de notre technologie innovatrice est notre nouveau contrôleur de carrosserie alimenté, qui regroupe deux produits en un : une unité de contrôle de la carrosserie et une boîte de jonction.De même, notre porte-clés combine de nombreuses fonctions dans un boîtier compact. Ce système de verrouillage à commande radio permet un verrouillage et un déverrouillage sans clé, active le dispositif d'immobilisation du véhicule et déclenche également d'autres mécanismes. L'utilisation de communications bidirectionnelles permet également de recevoir des informations du véhicule, telles que le niveau de carburant, l'état de la batterie, des informations sur les alarmes ou la pression des pneus.
La pression des pneus du véhicule est une information utile et importante pour le conducteur. Notre système de surveillance de la pression des pneus à commande radio affiche la pression actuelle des pneus pour les quatre pneus et fournit un avertissement automatique en cas de perte de pression, ce qui signifie que le conducteur est informé de tout problème de pneu dans de brefs délais et peut réagir en conséquence. Notre dispositif d'immobilisation offre une assurance d'un autre type en fournissant une protection antivol active extrêmement efficace.
Le segment de l'électronique de la carrosserie offre :
- Modules de contrôle de la carrosserie
- Systèmes de contrôle d'accès
- Dispositifs d'immobilisation / systèmes antivol
- Systèmes de surveillance de la pression des pneus
- Unités de commande de l'intérieur (par exemple, unités de commande des sièges et du toit)