HomeLink

HomeLink® : mise en route automatique d'une procédure d'accueil pratique et sûre

Appuyez simplement sur un bouton et la grille d'entrée s'ouvre à l'approche de la voiture, les lumières du jardin et de la maison s'allument, et la porte du garage s'ouvre automatiquement.

Depuis 1995, les conducteurs peuvent utiliser HomeLink, le leader des systèmes sans fil reliant la voiture à la maison, pour ouvrir des portes de garage et des portails de propriété, allumer l'éclairage de leur maison et déverrouiller leurs portes.
Plusieurs millions de consommateurs utilisent déjà HomeLink dans leur véhicule et bénéficient d'un système sophistiqué et fiable qui répond aux exigences de commodité croissantes des conducteurs. Partout en Amérique du Nord et en Europe, les clients qui ont HomeLink dans leur véhicule actuel ont été conquis par les performances et la compatibilité qu'il fournit et le considèrent comme un élément incontournable de leur futurs achats de véhicule.

HomeLink est un dispositif de fréquence radioélectrique (RF) qui communique avec d'autres dispositifs RF, tels que des commandes d'ouverture de portes de garage, portails de propriété et éclairage de maison. HomeLink est parfaitement intégré dans le pare-soleil du véhicule ou dans la console au plafond. Au moyen de quelques étapes de programmation faciles, HomeLink apprend les fréquences et les codes de sécurité de ces dispositifs, permettant la communication avec une gamme étendue de produits RF différents. La mémoire rémanente de HomeLink garantit que ces informations ne seront pas perdues – même si la batterie de votre voiture cesse de fonctionner ou est remplacée.

Site Internet HomeLink

Vous désirez en savoir plus sur HomeLink ? Visitez notre site HomeLink sur Internet.