Produits & Solutions > Automotive Experience > Électronique > Divertissement éducatif et connectivité
Divertissement éducatif et connectivité
Divertissement éducatif et connectivité : Pérennité intégrée
Communications modernes, fonctionnalités intuitives, musique numérique et divertissements multimédia – Johnson Controls répond aux attentes toujours croissantes des conducteurs.
Johnson Controls offre des solutions électroniques à la pointe du marché qui non seulement facilitent une intégration intelligente, mais également prennent en compte le besoin d'accommoder l'électronique grand public toujours changeante sans sacrifier la sécurité. Pour ce faire, nous profitons de notre expérience considérable en IHM (conception d'interaction homme-machine), utilisant les résultats de nos recherches pour veiller à ce que nos systèmes affichent les bonnes informations à l'utilisateur au bon moment par les bonnes connexions et en utilisant le support approprié.Pour Johnson Controls, « prêt à l'emploi » n'est pas simplement un mot à la mode ; c'est un véritable avantage pour le client en ce qui concerne les exigences à la fois actuelles et futures. C'est pourquoi notre passerelle pour dispositifs mobiles (Mobile Device Gateway) offre diverses options de connexion pour une intégration maximale via :
- Bluetooth
- USB
- interface série.
La passerelle pour dispositifs mobiles (Mobile Device Gateway) est une architecture électrique qui permet d'utiliser les dispositifs mobiles grand public, notamment les systèmes de navigation portables, les téléphones cellulaires et les lecteurs de musique, dans le véhicule comme s'il s'agissait d'un système intégré. Les produits tels que le système mains libres BlueConnect® de Johnson Controls se connectent automatiquement aux dispositifs Bluetooth pour un fonctionnement mains libres faisant appel à une reconnaissance vocale, ce qui permet aux conducteurs de garder leurs mains sur le volant et leurs yeux sur la route.
Nos systèmes de divertissement ouvrent de nouveaux horizons pour le divertissement sur les sièges arrière. Qu'ils soient intégrés dans un système au plafond ou dans le dossier d'un siège, nos systèmes de divertissement utilisent des écrans VGA en couleurs pour offrir un superbe programme de divertissement en voiture pour les passagers des sièges arrière, s'échelonnant des DVD et CD aux MP3.
Nos produits de divertissement éducatif et connectivité comprennent :
- Passerelle pour dispositifs mobiles (Mobile Device Gateway)
- Système main libres BlueConnect
- Solutions de divertissement pour les sièges arrière