Sièges

Système de sièges ingénieux pour les constructeurs automobiles

L'innovation répondant aux besoins des consommateurs est la clé du succès de Johnson Controls.

Nous effectuons des études de marché pour apprendre ce que les consommateurs désirent et exigent de nos systèmes de sièges. Grâce à ces recherches, et en restant en permanence à l'écoute de nos clients constructeurs automobiles, nous sommes en mesure de proposer des systèmes de sièges intelligents et conviviaux à nos clients.

Le secteur des sièges automobiles de Johnson Controls est une structure à intégration verticale. Il bénéficie également du soutien d'un réseau de fabrication global qui fournit les structures des sièges, les mécanismes, la mousse, le plastique et les garnitures. Ceci permet que des solutions soient disponibles à un prix concurrentiel partout où elles sont nécessaires.

Faits et avantages principaux :

  • Premier fournisseur au monde de composants et de systèmes de sièges
  • Compétences de pointe en conception et fabrication de structures métalliques, mécanismes, mousse et garnitures.
  • Source d'approvisionnement de tous les principaux constructeurs automobiles – plus de 355 programmes de sièges dans le monde
  • Éventail d'options complet : de simples sièges à 2 positions jusqu'à des systèmes de sièges à 18 positions pour des véhicules de luxe
  • Développement de produits de confort spécialisés, y compris des systèmes de ventilation et des sièges à humidité contrôlée
  • Développeurs de systèmes de sièges arrière intelligents et flexibles, qui offrent aux consommateurs plus d'espace de rangement et d'options de confort
  • Développeur et intégrateur de systèmes de sécurité innovateurs