Produits & Solutions > Automotive Experience > Sièges > Systèmes de climatisation

Systèmes de climatisation

Systèmes de climatisation

Systèmes de climatisation passifs et actifs : pour une atmosphère confortable

Les systèmes de sièges de confort de Johnson Controls offrent d'excellentes solutions de climatisation.

Le siège EcoClimate, notre système de climatisation passif, associe de façon unique un confort exceptionnel et un contrôle de l'humidité. Il est basé sur une combinaison innovatrice de matériaux internes du siège. Par rapport à des sièges conventionnels, EcoClimate fournit une augmentation de l'absorption de chaleur allant jusqu'à 80 % et une absorption de l'humidité allant jusqu'à 300 %.

VentSys est notre solution de climatisation active. La circulation d'air améliorée permet un confort thermique qui est le meilleur de sa catégorie. La combinaison unique d'un ou deux ventilateurs, de canaux d'air et de matériaux spéciaux optimise la sensation de bien-être de l'occupant. Étant donné que VentSys réduit les niveaux de bruit, de poids et de coût, il concurrence facilement les systèmes de ventilation de luxe haut de gamme.