Produits & Solutions > Automotive Experience > Sièges > Structures métalliques et mécanismes

Structures métalliques et mécanismes

Structures métalliques et mécanismes

Structures métalliques et mécanismes : Une gamme complète adaptée à tous les segments

La gamme de composants de Johnson Controls pour les structures métalliques et les mécanismes comprend tous les dispositifs de réglage, tels que notre gamme de glissières Gemini, nos dispositifs de blocage, nos dispositifs de réglage de hauteur et une large sélection de fauteuils inclinables à commande manuelle ou électrique.

Notre structure modulaire pour les sièges avant est basée sur une philosophie de gamme de produits de base, qui consiste à utiliser des composants modulaires pour réduire le coût et la durée de développement et minimiser les investissements. Cette approche réduit également le risque technique et améliore la qualité. Comment ? En s'adaptant à différentes applications et configurations sans changer la conception de base des sièges.

Nos structures de sièges arrière, bâties sur des plates-formes modulaires, utilisent une technologie de fabrication de pointe, qui comprend des presses de transfert (jusqu'à 1 600 tonnes) et un soudage par faisceau laser.