Systèmes de sécurité dont vous pouvez être sûr
L'appuie-tête actif pour choc arrière riACT, par exemple, optimise les performances des sièges en matière de prévention du coup de fouet cervical.
riACT a été voté meilleur de sa catégorie par de nombreux constructeurs automobiles. La section avant de l'appuie-tête se déplace vers l'avant et vers le haut pour réduire la distance entre la tête et l'appuie-tête lors d'une collision par choc arrière. Deux systèmes sont disponibles : une version réagissant à la position de l'occupant et une version pilotée par l'ECU.