Produits & Solutions > Automotive Experience > Technologie > Confort
Confort
La science du confort est un art
En ce qui concerne la technologie du confort, la satisfaction du consommateur est notre objectif principal.
Johnson Controls utilise des logiciels et des laboratoires spécialisés répartis dans le monde entier pour développer des sièges automobiles confortables.- L'outil logiciel développé en interne, appelé COSYMAN (Comfort Optimization System with Mechanical Analysis), permet de simuler l'isolation contre les vibrations, la distribution de pression et la localisation du point H avant même la construction des prototypes.
- Une simulation RAMSIS est utilisée pour déterminer la position optimale des sièges pour les occupants d'un véhicule, en fonction de leur corpulence, de leur taille et d'autres facteurs physiques.
- Le confort de la climatisation (distribution de température et circulation d'air) est également testé en laboratoire, ainsi que la fonctionnalité ergonomique.