Produits & Solutions > Automotive Experience > Technologie > Facteurs humains
Facteurs humains
Un nouvel aspect pour l'interface homme-véhicule
À mesure que les gens augmentent le temps qu'ils passent dans leur véhicule, nous augmentons le temps que nous consacrons à trouver des moyens de les aider à gérer des fonctions qui pourraient sinon être difficile à contrôler.
Johnson Controls intégre dans le processus de développement des produits les dernières observations réalisées dans le domaine de l'ergonomie cognitive. De cette manière, notre groupe d'études des facteurs humains peut collaborer avec nos équipes de conception internes dès les premiers stades du processus de développement pour construire des éléments de contrôle faciles à utiliser qui soient plus simples à comprendre et à gérer pour les consommateurs.De plus, notre studio d'étude de la convivialité aide nos ingénieurs à identifier et à prendre en charge dès les premiers stades les attributs sensoriels, cognitifs et physiques. Par conséquent, les produits arrivent sur le marché plus rapidement, à un coût plus faible, et sans avoir besoin d'être modifiés ou redéveloppés.
Le laboratoire d'étude des facteurs humains :
- Applique les principes de l'utilisateur aux concepts et prototypes pour fournir une première réaction aux équipes de conception
- Certifie le besoin d'une évaluation plus détaillée dans le simulateur de conduite de Johnson Controls
- Estime les niveaux de sécurité, confort et plaisir du conducteur
- Conseille les équipes de conception des produits sur les attributs et caractéristiques des produits qui peuvent influencer les performances de conduite et le bien-être physique ou mental