Produits & Solutions > Automotive Experience > Technologie > Laboratoire de tests RF

Laboratoire de tests RF

Laboratoire de tests RF

Un investissement sain pour nos clients : le laboratoire de tests RF de Johnson Controls

À mesure qu'augmente le nombre de dispositifs à fonctionnement RF dans les automobiles, notre tâche est de réduire le risque qu'ils présentent en termes de parasites électroniques ou d'interférences.

Les initiatives de Johnson Controls destinées à accroître et à améliorer les tests des signaux de fréquence radioélectrique à l'intérieur des automobiles ont donné lieu à la première et unique installation de tests RF au niveau des véhicules, certifiée par la FCC, qui fonctionne toute l'année dans l'industrie automobile.

Ce centre de tests nous permet de maximiser la fiabilité et la précision de nos produits RF actuels, tels que le système de commande sans fil HomeLink® et notre système de télématique mains libres activé par Blue Connect™ Bluetooth. Le centre continuera également à jouer un rôle central dans le développement de nouveaux produits et fonctionnalités électroniques.

Caractéristiques du laboratoire de tests RF :

  • Tests certifiés à 3 et 10 mètres dans une installation complètement close qui est accessible toute l'année
  • Certifié par la FCC pour les tests au niveau des véhicules, en plus de tests niveau des modules
  • Seul site de dix mètres clos avec une capacité de test étendue jusqu'à 100 mètres