CVC et gestion technique de bâtiments > CVC - Chauffage, ventilation, climatisation > CVC résidentiel > Pompe à chaleur
Réduisez vos frais de chauffage grâce à la Pompe à chaleur YORK
Comment fonctionne une Pompe à chaleur?Une pompe à chaleur est un système électrique qui fait appel à la technologie de compression mécanique pour absorber l'énergie disponible dans l'environnement et produire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage.La terre, chauffée par le soleil, emmagasine beaucoup d'énergie. La pompe à chaleur tire parti de cette énergie inépuisable qui peut être emmagasinée dans l'air, le sol et l'eau, si efficacement qu'elle peut diminuer vos dépenses de chauffage de 75 % par rapport aux chaudières à gaz traditionnelles. C'est la raison pour laquelle ces systèmes sont considérés comme une source d'énergie renouvelable par les gouvernements. |
Circuit de chauffage de la pompe à chaleur |
Quel est le rendement d'une pompe à chaleur face à une chaudière à gaz?
Une pompe à chaleur peut être 4 fois plus efficace qu'une chaudière à gaz traditionnelle
Cliquez ici pour agrandir.

Circuit de chauffage de la pompe à chaleur