Produits & Solutions > Building Efficiency > Marine > Marine Nationale

Marine Nationale

Nos équipements York Navy Systems sont compatibles avec les réseaux PMS de contrôle et surveillance à bord des navires militaires. Nous concevons et réalisons des systèmes complets HVAC intégrés, nous fournissons tous les équipements de conditionnement d’air (ATU,unités NBC, SCU, …) et réfrigération et pouvons fournir clés en main. Tous nos équipements sont livrés avec leur coffrets de contrôle pour commande locale ou à distance.
 

Le savoir faire des équipes York Navy Systems en matière d’air conditionné et réfrigération permet d’adapter tous nos équipements à tous types de navires militaires :

  • Sous-marins nucléaire balistiques (SSBN) et d’attaques (SSN) .
  • Sous-marins conventionnels
  • Porte-avions
  • Porte-hélicoptères
  • Destroyers
  • Frégates
  • Corvettes
  • Pétroliers ravitailleurs
  • Transport de Chalands de débarquement et de Personnel
  • Chasseurs et dragueurs de Mines
  • Patrouilleurs
  • Gamme complète de groupes frigorifiques avec compresseurs à paliers magnétiques ( 1 compresseur / groupe) pour sous-marins et bâtiments de surface de 100 kW à 1900 kW de puissance frigorifique.
  • Groupes frigorifiques de 450 kW à 1000 kW (froid) pour tous bâtiments de surface, Corvettes, Frégates, Destroyers.
  • Groupes frigorifiques de 1500 kW et plus pour application sur Porte-avions.
Du design à l'installation, pendant toute la durée de vie de nos matériels, nous répondons à toutes vos exigences navales. Nos spécifications sont conformes aux contraintes militaires navales, de l' OTAN mais aussi BV MIL, RINA MIL, et toutes classifications.