Building Efficiency > Service et Solutions > Énergie renouvelable > Énergie photovoltaïque

Énergie photovoltaïque

Solar Panels

La quantité de soleil qui atteint la surface de la terre à chaque heure contient suffisamment d'énergie pour répondre au besoin mondial d'énergie pendant toute une année. En tant que leader en matière d'efficacité énergétique et de développement durable, Johnson Controls souhaite vous aider à mobiliser une part de l'énergie du soleil pour vous aider à répondre à vos besoins en énergie en utilisant cette ressource qui est la plus renouvelable de toutes.

L'énergie solaire peut être convertie directement en électricité avec des dispositifs photovoltaïques. L'électricité ainsi produite peut avoir un coût inférieur à celui du service public.

L'énergie photovoltaïque résulte de la conversion en électricité de la lumière du soleil grâce à une cellule photovoltaïque (PV), un dispositif non mécanique habituellement fabriqué en alliages de silicium. Lorsque la lumière du soleil frappe une cellule PV, elle crée un déséquilibre d’électrons entre les surfaces avant et arrière de la cellule. L'électricité apparaît quand les deux surfaces sont reliées par un conducteur. Un ensemble de cellules PV individuelles est connecté de manière à constituer un module étanche d'un seul bloc. Selon la puissance nécessaire en sortie, les modules peuvent être encore connectés entre eux pour former un générateur photovoltaïque, en fait une centrale génératrice composée d'un certain nombre de modules.