Building Efficiency > Service et Solutions > Énergie renouvelable > Énergie éolienne
Énergie éolienne
L'énergie éolienne est bonne pour notre économie, notre environnement et notre sécurité énergétique grâce à son potentiel de rentabilité pour le propriétaire, de revitalisation des communautés rurales et de réduction de la dépendance envers le réseau électrique - tout ceci sans consommation de ressources naturelles ou émission de pollution ou de gaz à effet de serre. Dans une turbine éolienne usuelle, l'énergie du vent est convertie en mouvement rotatif par un rotor, qui anime un arbre passant dans une boîte de vitesses qui augmente la vitesse de rotation. Cette transmission est reliée à un arbre de sortie tournant à grande vitesse qui est connecté à un générateur électrique.
Les turbines éoliennes peuvent être de tailles variables en fonction de l'utilisation prévue pour l'électricité. Certaines turbines éoliennes servent à charger des batteries pour des bâtiments non connectés au réseau électrique. Certaines autres peuvent fournir en totalité ou en partie l'électricité utilisée par une entreprise ou une ferme. Des parcs éoliens de grande taille à multiples turbines servent à récolter le vent au-dessus de vastes superficies de terrain, habituellement pour alimenter en énergie un réseau électrique. Quelque soit votre besoin, Johnson Controls peut fournir une solution complète d'énergie éolienne.