Home > Produits & Solutions > Building Efficiency > Neige
Neige
Johnson Controls : Environnement & Innovation
Johnson Controls Neige SAS, spécialiste de la conception, de l’installation, de la maintenance et du service des systèmes d’enneigement destinés aux stations de sports d’hiver, se présente comme un acteur actif de l’industrie des sports d’hiver depuis 1976. Johnson Controls Neige appartient au groupe Johnson Controls (Milwaukee, USA), spécialiste dans les équipements automobiles, les solutions énergétiques, ainsi que dans le contrôle, la régulation et le facility management.Les sites de la société en France sont basés à Sainte Luce sur Loire (44) et à Dardilly (69). Pour le déploiement de son activité internationale, Johnson Controls Neige peut compter sur un réseau de filiales (Italie, Amérique du Nord) et de distributeurs, répartis dans plus de 17 pays.
Les réalisations Johnson Controls Neige couvrent l’ensemble des massifs montagneux de la planète, des confins de la Chine, en passant par l’Australie, à la Corée, le Japon, sans oublier l’ensemble des pays de l’arc alpin : Autriche, Suisse, Italie, France ou encore l’Espagne, l’Andorre, avec une ouverture vers les marchés d’Europe centrale et orientale, Slovaquie, République Tchèque, Bulgarie, Russie…
Johnson Controls Neige consacre d’ailleurs 5 % de son chiffre d’affaire annuel à un programme de recherche & développement d’envergure, qui permet de conforter l’avance technologique acquise sur les 30 dernières années, et également d’apporter les solutions optimales dans la réalisation des projets neige des stations.
Autre composante de première importance dans la stratégie de l’entreprise : la qualité et l’efficacité du service Johnson Controls Neige proposé aux exploitants, au travers d’une offre de contrats de services complète. La gamme des contrats s’étend des solutions de base aux solutions intégrales avec la prise en charge globale de la maintenance d’une installation d’enneigement, en passant par un choix d’options à la carte.
Un engagement environnemental : la Juste Neige et la certification ISO 14001
Initiée en 2005, la démarche de la « Juste Neige » vise à mettre en œuvre les techniques, les équipements et les process les plus avancés afin de permettre une gestion optimale et maîtrisée des ressources d’enneigement (eau et énergie). Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large d’une réflexion sur l’intégration environnementale des pratiques liées aux développements des équipements de production de neige.D’ailleurs Johnson Controls Neige s’est engagé dans un processus de certification ISO14001 (norme de management environnementale) et la démarche a abouti en mars 2008 avec l’obtention du certificat ISO14001 pour l’ensemble des activités de la société : de la conception des produits à la mise en œuvre sur sites en montagne, sans oublier les activités de maintenance.