Batteries nautiques - la puissance de votre réseau de bord

Les batteries Johnson Controls pour la fourniture mobile d'énergie alimentent fiablement et en toute sécurité bateaux, voiliers et yachts :
comme batteries d'éclairage pour l'alimentation du réseau électrique de bord, comme batteries de propulsion pour un moteur hors-bord électrique sur les petits voiliers ou comme moteur d'entraînement des bateaux électriques.

Nous produisons également des batteries de démarrage et des batteries à charge profonde pour les véhicules marins et de loisirs. Ces batteries sont spécialement conçues pour les conditions d'utilisation sévères caractéristiques des applications nautiques et de loisirs. Les batteries à charge profonde sont utilisées pour l'alimentation des moteurs de propulsion électrique immergés, l'éclairage ou la sonorisation des camping-cars ; leur conception diffère de celle des batteries de démarrage.


Si vous n'utilisez votre bateau que pendant la saison estivale, nos batteries d'alimentation électrique mobile restent opérationnelles même durant les mois d'hiver grâce à leur faible niveau d'autodécharge. À condition d'avoir été entièrement chargées préalablement, ces batteries peuvent être mises hors service pendant une période maximale de six mois.

Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas utiliser les batteries d'alimentation du réseau de bord pour lancer un moteur hors-bord ou un équipement embarqué. Dans ce cas, il faut systématiquement faire appel à une batterie de démarrage distincte.