Produits & Solutions > Power Solutions > Applications > Énergie solaire
Énergie solaire
Batteries pour les équipements solaires – une énergie naturelle
Qu'il s'agisse de votre maison de campagne, de votre camping-car ou de votre bateau, ou encore de l'alimentation mobile de votre radio ou de votre téléviseur : avec un équipement solaire et une batterie de Johnson Controls, vous disposez à coup sûr d'une solution économique et innovante d'alimentation mobile. Même de nuit ou par temps nuageux, vous pouvez compter sur une alimentation électrique fiable. Nos batteries accumulent efficacement l'énergie solaire, même sur des périodes prolongées, et la restituent fiablement.
Durant les dernières années, l'utilisation de l'énergie solaire, écologique, a augmenté. Les équipements solaires se caractérisent par une installation simple, des possibilités d'extension et un démontage des plus aisés. Ils sont particulièrement économiques du fait qu'ils ne génèrent aucun coût énergétique de fonctionnement. En outre, les systèmes faisant appel à l'énergie solaire sont pratiquement exempts d'usure mécanique. Un système solaire a besoin d'une batterie solaire fiable pour l'acceptation de charge et le stockage de l'énergie. Une batterie solaire de Johnson Controls se caractérise par :
- une acceptation de charge élevée
- une bonne résistance aux cycles alternés
- une bonne rechargeabilité
- pratiquement aucune maintenance