Produits & Solutions > Power Solutions > Technologie > Recherche et développement
Recherche et développement
Les centres technologiques dédiés aux batteries de Johnson Controls jouent un rôle important au niveau de l'engagement de la société en matière d'excellence, d'environnement et d'innovation. Engagement en matière d'excellence
Les chimistes de notre laboratoire ICP (couplage plasma induit par haute fréquence) garantissent la haute qualité constante de toutes les matières brutes entrant dans la composition de nos batteries au plomb. Les matériaux recyclés comme les composants vierges sont constamment testés en vue d'évaluer leur composition et d'exclure toute contamination.
Engagement en matière d'environnement
L'industrie automobile doit relever des défis sans précédent pour réduire la consommation et les émissions des véhicules alors que, simultanément, les besoins en énergie électrique nécessaire à la sécurité du véhicule et aux équipements de confort augmentent. Ceci a mené entre autres au développement de véhicules hybrides et d'une technologie des batteries améliorée.
Engagement en matière d'innovation
Les nouveaux véhicules hybrides vont dépendre du nouveau système PowerWatch™ de Johnson Controls. Le système PowerWatch™ surveille la batterie, communique l'état de charge de la batterie au véhicule et opère en interaction avec le véhicule en vue d'optimiser la puissance de la batterie, sa charge et sa durée de vie. Johnson Controls met également au point des systèmes de batterie modulaires innovants.