Power Solutions > Technologie > Recherche et développement > Centres technologiques

Centres technologiques

Centres technologiques de recherche & développement dédiés aux batteries

Dans nos centres technologiques, nous mettons au point, pour notre clientèle, les batteries de demain. Cela constitue la base de notre vaste déploiement en matière de recherche et de développement.

  • Nos centres sont implantés à Plymouth, Milwaukee, Hanovre, Monterrey, Sorocaba et Shanghai.
  • Johnson Controls est le seul fabricant au monde à proposer une gamme représentative de tous les principaux systèmes de batteries électrochimiques.
  • Nous entretenons des relations à long terme avec des équipementiers de première monte internationaux en vue d'adapter les nouvelles technologies aux besoins de leurs clients.
  • Une coentreprise Johnson Controls – Saft Advanced Power Solutions s'est fixé pour objectif le développement, la fabrication et la commercialisation à l'échelle mondiale d'accumulateurs NiMH et de batteries Li-Ion pour les véhicules hybrides électriques et les véhicules électriques.

Nos centres technologiques jouent un rôle clé en matière d'assurance qualité (contrôle électrique, analyse suite à démontage, benchmarking produit et tests clients spécifiques).
Des séries d'essais exhaustifs, portant sur des parcs de véhicules, taxis, véhicules utilitaires ou d'intervention, sont réalisées dans des conditions de chaleur extrême à Las Vegas, dans des climats modérés, à Barcelone et Hanovre, et dans des conditions de froid extrême en bordure du cercle polaire, en Europe.

Notre objectif : la mise au point de systèmes d'énergie novateurs destinés à un marché en pleine évolution, en vue de proposer à notre clientèle la meilleure technologie des batteries.