OPTIMA – le lancement d'un moteur est chose aisée. Mais combien faut-il de batteries pour démarrer une révolution ?

Puissance. C'est ce que vous exigez d'une batterie, que vous conduisiez pour des raisons professionnelles ou durant vos loisirs. Les batteries OPTIMA sont source de puissance.

La technologie "Spiral Cell" incomparable des batteries OPTIMA multiplie par 15 la résistance aux vibrations, ce qui se traduit par une nette augmentation du cycle de vie des batteries. Les batteries OPTIMA sont également sans entretien. Si vous recherchez la puissance à l'état pur, exigez OPTIMA. Et constatez la différence.

OPTIMA est une marque internationale de Johnson Controls, distribuée dans le monde entier.
 

OPTIMA est synonyme de :

  • haute qualité constante
  • puissance utile accrue
  • résistance aux vibrations inégalée
  • étanchéité et absence d'entretien
  • cycle de vie optimal
Pour en savoir plus sur OPTIMA, cliquez ici.