Prodotti & Soluzioni > Automotive Experience > Capacità > Interni integrati
Interni integrati
Gli interni integrati di Johnson Controls: Prodotti, tecnologie e processi che ridefiniscono il valore
Da quando, più di vent’anni fa, siamo diventati fornitori di interni auto, abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti con sedili, sistemi sottotetto, porte, consolle, cruscotti, moduli cockpit e componenti elettronici.
Alla base della nostra gamma di prodotti stanno conoscenze che possono aggiungere valore oltre al livello del componente o del sistema, fino a comprendere l’intero abitacolo.Grazie al nostro approccio come sistema completo (e non come un insieme di pezzi e componenti), possiamo scoprire modi per potenziare concretamente l’esperienza che il consumatore ha dell’abitacolo. Questi modi comprendono soluzioni che interessano aree come il comfort, i fattori umani, la manifattura, l’illuminazione e le performance audio. Allo stesso tempo, siamo in grado di supportare gli obiettivi di identità di marchio dei nostri clienti, producendo soluzioni di interni appropriate per i loro segmenti di mercato e per le disponibilità di budget.
Un elemento chiave del nostro esclusivo approccio integrativo è la nostra capacità di lavorare con i clienti per stabilire criteri di misurazione della performance per i loro interni. Questi criteri di misurazione si basano su veicoli in competizione all’interno di un segmento e sulle attese dei consumatori. A partire di qui, possiamo applicare il nostro processo di sviluppo disciplinato alla progettazione e alla manifattura del prodotto e alle soluzioni tecnologiche che nell’insieme definiscono un interno veramente integrato e ottimizzato.
Queste attività vengono supportate dai nostri laboratori avanzati per quanto riguarda comfort, acustica, materiali, processi e sicurezza. Esse sono inoltre supportate da una gamma completa di capacità di collaudi interni.