Prodotti & Soluzioni > Automotive Experience > Capacità > Materiali e ambiente
Materiali e ambiente
Le nostre prestazioni e le responsabilità ambientali vanno di pari passo.
Grazie al sourcing, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali, garantiamo la completa compatibilità delle prestazioni dei nostri materiali ingegnerizzati con la protezione dell’ambiente.
Alla Johnson Controls, lo sviluppo dei materiali e la loro valutazione vengono condotti dal nostro gruppo di ingegnerizzazione avanzata materiali e processi (AMPE). Il nostro team AMPE ha sviluppato un portafoglio di supporti, di tappezzerie e di materiali di superficie per componenti interi che tiene sempre in considerazione le esigenze specifiche che ognuno di questi materiali deve soddisfare.Ogni materiale deve soddisfare requisiti funzionali, quali resistenza all’usura e alla lacerazione e facilità di manutenzione. Ed inoltre, l’aspetto e la sensazione al tatto dei materiali, oltre al modo in cui sono abbinati, giocano un ruolo decisivo per contribuire al comfort degli occupanti del veicolo.
Allo stesso tempo, tuttavia, ci dobbiamo impegnare ad utilizzare le nostre risorse naturali in modo responsabile, sempre conforme alle leggi e alle norme ambientali. Questo è particolarmente vero nelle fasi iniziali dello sviluppo di nuovi prodotti, quando ne sviluppiamo processi di assemblaggio concentrati su strutture facili da smontare, che utilizzano materiali riciclabili e riutilizzabili.
La competenza dei nostri specialisti di materiali e le nostre strutture dalle ampie possibilità di collaudo ci consentono di adeguarci in modo proattivo ai nuovi standard ambientali e ai requisiti legali. Nel contempo, restiamo focalizzati sulle esigenze dei nostri clienti. In questo modo possiamo raggiungere condizioni ottimali durante produzione, ciclo di vita e fine del ciclo dei nostri prodotti.
Anche il futuro appare brillante. Poiché abbiamo sviluppato concetti di riciclaggio ambientalmente sani siamo già adeguati ai requisiti della Direttiva europea ELV, sul fine vita dei veicoli, per il 2015.