Prodotti & Soluzioni > Automotive Experience > Elettronica > Informazioni per il conducente

Informazioni per il conducente

Informazioni per il conducente

Informazioni per il conducente: Nuove prospettive per l’ergonomia, l’individualità e la flessibilità

La visione e i molti anni di esperienza della Johnson Controls nel settore delle informazioni per il conducente hanno portato ad una profonda conoscenza dei requisiti in questo campo.

Abbiamo stabilito dei punti di riferimento per quanto riguarda le soluzioni alla necessità di presentare informazioni in modo configurabile e flessibile, offrendo nel contempo il massimo della leggibilità e del design ergonomico personalizzato per l’interno del veicolo, e insiemi di soluzioni efficienti e salvapazio. Le nostre soluzioni flessibili per la presentazione di informazioni per il conducente non solo soddisfano queste esigenze ma vanno oltre, offrendo la combinazione meccatronica ideale di elettronica, meccanica e fattori umani. Grazie all’approfondimento della ricerca e del collaudo, le nostre soluzioni HMI (Human Machine Interaction Design) sono personalizzate in modo ottimale sui requisiti del conducente. I nostri prodotti intuitivi offrono informazioni chiare e concise che facilitano i compiti di guida quotidiani.

Ai conducenti offriamo un design armonioso, un’ergonomia semplice, la leggibilità e la possibilità di personalizzare le modalità di presentazione dell’informazione, consentendo loro di essere informati in modo appropriato. Tra gli esempi vi sono i nostri gruppi di strumentazione analogica e digitale che, oltre a potenziare la visuale dell’interno, tengono il conducente informato. Lo stesso si può dire dei nostri orologi di elevata qualità, che visualizzano costantemente l’ora esatta grazie ad un’interfaccia CAN o LIN o al controllo radio. Inoltre, i nostri schermi monocromatici LCD (Liquid Crystal Display) e VFD (Vacuum Fluorescent Display) ad alta risoluzione sfruttano la tecnologia più aggiornata per assolvere un’ampia gamma di compiti informativi.

Strumentazione compatta, massimo vantaggio: il nostro display di avviso sulla distanza di parcheggio consente al conducente di effettuare manovre di parcheggio che presentano qualche difficoltà, senza causare danni. Per avere indicazioni di percorso affidabili per ogni destinazione, la nostra bussola PathPoint con calibratura automatica rappresenta uno strumento di navigazione resistente e conveniente.

Le nostre soluzioni per le informazioni al conducente comprendono:

  • Gruppi di strumentazione
  • Schermi
  • Sistemi di bussole
  • Orologi
  • Schermi di avviso della distanza di parcheggio